Railsteun voor vlak railkoper

Bestelnr.: SV 9340050

Voor vlak railkoper tot 800 A.

Bestelnr.:
SV 9340050
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale spanning
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Opmerking
Voor UL-toepassingen is toepassing van een bodemprofiel noodzakelijk
Elektrische waarden UL (SCCR)
14 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 12 x 5/10 mm
22 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 12 x 5/10 mm
25 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm
50 kA - 600 V, railsteunafstand 350 mm, railkoper 30 x 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
54 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
73 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 30 x 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor bestelnr.
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Met interne bevestiging
Ja
Hartafstand systeemstroomrails
60 mm
Geschikt voor railkoper
12 x 5 - 30 x 10 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,668 kg
Brutogewicht
0,72 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV-railsteun, 3-polig, 60 mm hartafstand, voor railkoper BH: 12x5-30x10 mm, UL-uitvoering
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens