Eindafdekstroken

Bestelnr.: SV 9340074

Voor bescherming tegen aanraken aan de zijkant van een railopbouw.

Bestelnr.:
SV 9340074
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 7035
Aantal polen
4-polig
Geschikt voor bestelnr.
9340.004
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,14 kg
Brutogewicht
0,154 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177536722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV RiLine60 Eindafdekstrook tbv 9340.004,PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)