Voor bescherming tegen aanraken van de achterzijde bij het aansluiten van railkoper van behuizing naar behuizing.
- Artikelnummer:
- SV 9340140
- Product omschrijving
- Voor de bescherming tegen aanraken van de achterzijde bij het aansluiten van railkoper van behuizing naar behuizing.
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- Vlak-koperrails, 3-polig
- Geschikt voor bestelnr.
- 9340.000
- 9340.050
- Type verbinding
- Koppelverbinding van kast naar kast
- Afmetingen
- Lengte: 100 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,241 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177502390
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Product omschrijving
- SV Bodemprofiel-tussenstuk voor RiLine railsysteem, vlakkerails, L=100 mm, hard-PVC, UL94-V0, RAL 7035, UL listed
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Info sheet