Bodemprofiel voor RiLine railsystemen

Bestelnr.: SV 9340170

Aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.

Bestelnr.:
SV 9340170
Product omschrijving
Voor aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
Vlak-koperrails, 3-polig
Geschikt voor bestelnr.
9341.000
9341.050
Afmetingen
Lengte: 2.400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,475 kg
Brutogewicht
2,675 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177572331
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV RiLine60 bodemprofiel, 3-polig, L=2400 mm, RAL 7035, UL listed
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Databladen
Technische gegevens