Individueel op lengte in te korten, voor snelmontage op het bodemprofiel.
- Artikelnummer:
- SV 9340200
- Product omschrijving
- Voor klikmontage op het bodemprofiel.
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Bij belasting van het afdekprofiel aan de voorzijde is ter stabilisering een steunplaat noodzakelijk
- Individueel op lengte in te korten
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- Vlak-koperrails, 3-polig
- PLS 800, 3-polig
- PLS 1600, 3-polig
- Afmetingen
- Lengte: 700 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Brutogewicht
- 1,79 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502420
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
- SV RiLine60 afdekprofiel, 3-polig, L=700 mm, RAL 7035, UL listed
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)