Afdekprofiel voor RiLine railsystemen

Bestelnr.: SV 9340210

Individueel op lengte in te korten, voor snelmontage op het bodemprofiel.

Bestelnr.:
SV 9340210
Product omschrijving
Voor klikmontage op het bodemprofiel.
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Bij belasting van het afdekprofiel aan de voorzijde is ter stabilisering een steunplaat noodzakelijk
Individueel op lengte in te korten
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
Vlak-koperrails, 3-polig
PLS 800, 3-polig
PLS 1600, 3-polig
Afmetingen
Lengte: 1.100 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,8 kg
Brutogewicht
2,98 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177502437
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV RiLine60 afdekprofiel, 3-polig, L=1100 mm, RAL 7035, UL listed
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Databladen
Technische gegevens