Steunplaat voor afdekprofiel

Bestelnr.: SV 9340224

Voor extra stabiliteit, ter voorkoming van het zijdelings ombuigen van het afdekprofiel.

Bestelnr.:
SV 9340224
Product omschrijving
Ter voorkoming van het zijdelings ombuigen van het afdekprofiel. Bovendien biedt de steunplaat extra stabiliteit. Aanbevolen montageafstand ≤ 500 mm.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aantal polen
4-polig
Geschikt voor railsysteem
4-polig
Geschikt voor bestelnr.
9340.214
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,16 kg
Brutogewicht
0,188 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177536753
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Steunplaat voor afdekprofiel, 4-polig, PA 6.6, UL94-V0, RAL 7035, UL listed
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Databladen
Technische gegevens