- Bestelnr.:
- SV 9340230
- Product omschrijving
- Voor het aanhouden van de volgens UL 508 vereiste luchtwegen voor "feeder circuits". Voor vlak railkoper met een railhartafstand van 60 mm alsmede PLS 800/1600.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Voor één railkoperverbinding zijn 2 verdeelprofielen benodigd
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- 3-polig
- Geschikt voor bestelnr.
- 9340.220
- 9340.224
- Afmetingen
- Lengte: 160 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,062 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
-
SV Verdeelprofielen voor RiLine railkoperverbindingen, L=160 mm, 3-polig, PA 6.6, UL94-V0, RAL 7035, UL listed