Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
- Bestelnr.:
- SV 9340260
- Uitvoering
- zonder contactsysteem
- Product omschrijving
- Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- Behuizing: RAL 7035
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Montagerailtype
- Frame, PinBlock
- Aantal polen
- 3-polig
- PinBlock
- Ja
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 208 mm - Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Frame (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,219 kg
- Brutogewicht
- 0,22 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV OM-adapter, aanbouwdeel, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, 1 pin blok, zonder contactsysteem
- Documentatie
- Handleiding