OM-dragers zonder contactsysteem

Bestelnr.: SV 9340270

Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.

Bestelnr.:
SV 9340270
Product omschrijving
Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Montagerailtype
Frame, 1 x TS 55D-V
Aantal polen
3-polig
Framesteun
Ja
Afmetingen
Breedte: 55 mm
Hoogte: 272 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)
55 mm x 237 mm
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,25 kg
Brutogewicht
0,258 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177502475
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV OM-adapter, aanbouwdeel, 3-polig, frame 55x237 mm BxH, met 1 DIN-rail, zonder contactsysteem
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens