Aanbouwdeel voor OM-adapters/-dragers

Bestelnr.: SV 9340290

Ter vergroting van de opbouwbreedte.

Bestelnr.:
SV 9340290
Product omschrijving
Ter vergroting van de opbouwbreedte in het 10 mm-raster. Aan beide zijden onbeperkt aan te bouwen. Met geïntegreerd kabelkanaal.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. 6 verbindingspennen
Afmetingen
Breedte: 10 mm
Hoogte: 208 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,052 kg
Brutogewicht
0,061 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177502499
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV Aanbouwdelen voor OM-adapters/-dragers, B=10 mm, PA 6.6, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)