OM-dragers zonder contactsysteem

Bestelnr.: SV 9340300

Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.

Bestelnr.:
SV 9340300
Uitvoering
zonder contactsysteem
Product omschrijving
Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Montagerailtype
zonder frame, 2 x TS 45D
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 208 mm
Montagerails aantal/hoogte
2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,153 kg
Brutogewicht
0,202 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177673816
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV OM-adapter, aanbouwdeel, 3-polig, zonder frame, B=45 mm, met 2 DIN-rails, zonder contactsysteem
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens