OM-adapters met aansluitkabel

Artikelnummer: SV 9340320

Artikelnummer:
SV 9340320
Uitvoering
met aansluitkabel
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)
AWG 12
Nominale stroom max.
25 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Elektrische waarden UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Lengte aansluitkabel
130 mm
Montagerailtype
zonder frame, 2 x TS 45D
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 208 mm
Montagerails aantal/hoogte
2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Brutogewicht
0,256 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,036
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177673823
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV OM-adapter, maximaal 25A, 3-polig, zonder frame, B=45 mm, met 2 DIN-rails, met aansluitdraden AWG 12
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens