- Bestelnr.:
- SV 9340530
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
- Nominale stroom max.
- 32 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Montagerailtype
- Frame, 1 x TS 45C
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 208 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Montagerails aantal/hoogte
- 1 / 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Frame (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,259 kg
- Brutogewicht
- 0,28 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,027
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502628
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, met 1 DIN-rail, met veerdrukklem, maximaal 6 mm²