OM-adapters met veerdrukklemmen

Bestelnr.: SV 9340550

Bestelnr.:
SV 9340550
Uitvoering
met veerdrukklemmen
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Nominale stroom max.
32 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Montagerailtype
Frame, 1 x TS 45C, PinBlock
Aantal polen
3-polig
PinBlock
Ja
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 208 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 6 mm²
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)
45 mm x 170 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,238 kg
Brutogewicht
0,29 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,027
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177502635
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, met 1 DIN-rail, 1 pin blok, met veerdrukklem, maximaal 6 mm²
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens