OM-adapters met veerdrukklemmen

Bestelnr.: SV 9340620

Bestelnr.:
SV 9340620
Uitvoering
met veerdrukklemmen
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Nominale stroom max.
65 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Montagerailtype
zonder Frame, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D
Aantal polen
3-polig
Opmerking
Overeenkomstig de verwarmingstests volgens IEC 61 439-1 is een stroombelastbaarheid tot 80 A mogelijk
Afmetingen
Breedte: 55 mm
Hoogte: 208 mm
Aansluiting van ronde aders
2,5 ‐ 16 mm²
Montagerails aantal/hoogte
2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,299 kg
Brutogewicht
0,348 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,059
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177561786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV OM-adapter, maximaal 65A, 3-polig, zonder frame, B=55 mm, met 2 DIN-rails, met veerdrukklem, maximaal 16 mm²
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens