- Bestelnr.:
- SV 9340740
- Uitvoering
- met aansluitkabel
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
- Aansluitdraden (AWG)
- AWG 8
- Nominale stroom max.
- 40 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Lengte aansluitkabel
- 130 mm
- Montagerailtype
- zonder frame, 2 x TS 55D
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 55 mm
Hoogte: 208 mm
- Montagerails aantal/hoogte
- 2 / 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,331 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,088
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177673847
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV OM-adapter, maximaal 40A, 3-polig, zonder frame, B=55 mm, met 2 DIN-rails, met aansluitdraden AWG 8