OM-adapters met aansluitkabel

Bestelnr.: SV 9340750

Bestelnr.:
SV 9340750
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)
AWG 8
Nominale stroom max.
40 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Lengte aansluitkabel
130 mm
Montagerailtype
zonder frame, 1 x 15 x 35 mm
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 55 mm
Hoogte: 208 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 15 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,34 kg
Brutogewicht
0,381 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,088
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177673854
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV OM-adapter, maximaal 40A, 3-polig, zonder frame, B=55 mm, met 1 DIN-rail, met aansluitdraden AWG 8
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens