OM-adapters met aansluitkabel

Bestelnr.: SV 9340760

Bestelnr.:
SV 9340760
Uitvoering
met aansluitkabel
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)
AWG 12
Nominale stroom max.
16 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Elektrische waarden UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Lengte aansluitkabel
165 mm
Montagerailtype
Frame, 1 x TS 45D, PinBlock
Aantal polen
3-polig
PinBlock
Ja
Framesteun
Ja
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 272 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)
45 mm x 237 mm
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Brutogewicht
0,314 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,038
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177684553
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV OM-adapter, maximaal 16A, 3-polig, frame 45x237 mm BxH, met 1 DIN-rail, 1 pin blok, met aansluitdraden AWG 12
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens