- Artikelnummer:
- SV 9340790
- Uitvoering
- met aansluitkabel
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
- Aansluitdraden (AWG)
- AWG 10
- Nominale stroom max.
- 32 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Lengte aansluitkabel
- 165 mm
- Montagerailtype
- Frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 208 mm
- Montagerails aantal/hoogte
- 2 / 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Frame (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,284 kg
- Brutogewicht
- 0,303 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,077
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177701526
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, met 2 DIN-rails, met aansluitdraden AWG 10