- Bestelnr.:
- SV 9340830
- Product omschrijving
- Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter.
- Materiaal
- Isolatie PVC
Temperatuurbestendig tot 105 °C
Aders aan beide zijden ultrasoon gelast
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Opmerking
- AWG = American Wire Gauges
- Afmetingen
- Lengte: 140 mm, 250 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Brutogewicht
- 0,248 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,02
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177673861
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Dubbele aders voor OM-adapters, AWG8 10mm², L1=140 mm, L2=250 mm, PVC, tot 105°C