- Artikelnummer:
- SV 9340.880
- Product omschrijving
- Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparatuur, opgebouwd op OM-adapters met veerdrukklemmen.
- Materiaal
- Isolatie PVC
Temperatuurbestendig tot 105 °C
Aders aan beide zijden ultrasoon gelast
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Opmerking
- AWG = American Wire Gauges
- Afmetingen
- Lengte: 140 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,06 kg
- Brutogewicht
- 0,088 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,009
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Product omschrijving
-
SV Kabelset AWG8 10 mm², L=130 mm, PVC, tot 105°C