Kabelset voor OM-adapters met veerdrukklem

Bestelnr.: SV 9340.890

Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparaten

Bestelnr.:
SV 9340.890
Product omschrijving
Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van schakelapparatuur, opgebouwd op OM-adapters met veerdrukklemmen.
Materiaal
Isolatie PVC
Temperatuurbestendig tot 105 °C
Aders aan beide zijden ultrasoon gelast
AWG
AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
Opmerking
AWG = American Wire Gauges
Afmetingen
Lengte: 140 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,128 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,014
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Product omschrijving
SV Kabelset AWG6 16mm², L=130 mm, PVC, tot 105°C
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie