- Bestelnr.:
- SV 9340905
- Product omschrijving
- Voor een betrouwbare en aanrakingsveilige geleiding van aansluitkabels. Daarnaast ook toepasbaar als afstandhouder.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor bestelnr.
- 9340.950
- Afmetingen
- Breedte: 13,5 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Douanetariefnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
- SV Bedradingskanaal voor D-Switch