OM-adapters met steekbare afgaande aansluiting

Bestelnr.: SV 9340910

Bestelnr.:
SV 9340910
Uitvoering
met steekbare afgaande aansluiting
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 7035
Levering
Steker met aansluitmogelijkheid voor 3 hoofdcontacten (1,5 - 4 mm²)
Nominale stroom max.
25 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Montagerailtype
Frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Aantal polen
3-polig
Connector outlet
Connector met aansluitmogelijkheid voor 3 hoofdcontacten (1,5 - 4 mm²)
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 208 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 4 mm²
Montagerails aantal/hoogte
2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)
45 mm x 170 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,201 kg
Brutogewicht
0,289 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,025
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177555464
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV OM-adapter, maximaal 25A, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, met 2 DIN-rails, met steekbare aansluiting, maximaal 4 mm²
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens