- Artikelnummer:
- SV 9340930
- Uitvoering
- met steekbare afgaande aansluiting
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
- Levering
- Steker met aansluitmogelijkheid voor 3 hoofdcontacten (1,5 - 4 mm²)
- Nominale stroom max.
- 25 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Montagerailtype
- Frame, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
- Aantal polen
- 3-polig
- Connector outlet
- Connector met aansluitmogelijkheid voor 3 hoofdcontacten (1,5 - 4 mm²)
- Afmetingen
- Breedte: 55 mm
Hoogte: 208 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 4 mm²
- Montagerails aantal/hoogte
- 2 / 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Frame (B x H)
- 55 mm x 170 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,332 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,025
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177555471
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV OM-adapter, maximaal 25A, 3-polig, frame 55x170 mm BxH, met 2 DIN-rails, met steekbare aansluiting, maximaal 4 mm²