Met geïntegreerde visuele zekeringbewaking met knipper-LED en statusindicatie.
- Bestelnr.:
- SV 9340950
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Zekeringsteker: RAL 7001 - Levering
- Incl. reductieveren voor de zekeringen D 01 en 10 x 38 mm
- Opmerking
- Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Opmerking
- Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Met geïntegreerde visuele zekeringbewaking met knipper-LED en statusindicatie alsmede kabelgeleiding voor aders tot 6 mm²
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Smeltpatronen
- D 01 (met verloopstuk)
- D 02 (Neozed-pashuls)
- 10 x 38 (met reductieveren)
- Fuse inserts footnote
- Bij toepassing van D 01- en 10 x 38 mm-zekeringen is het gebruik van verloopstukken noodzakelijk. Toepassing van D 01-zekeringen optioneel met pashuls voor D 02-sokkel mogelijk.
- Nominale stroom max.
- 63 A
- Nominale spanning
- 400 V
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Afmetingen
- Breedte: 27 mm
Hoogte: 226 mm - Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Spanningsbereik voor lichtmelder
- 100 ‐ 400 V
- Aantal polen
- 3-polig
- Doorsnede ronde ader
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,975 kg
- Brutogewicht
- 1,04 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,066
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Product omschrijving
- SV D-Switch Zekeringhouder 63A, 400V 3-polig, 27x266 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, max 25mm²
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions