Voor PLS geprofileerd railkoper 800 A/1600 A, 3- en 4-polig, overbouwbaar.
- Bestelnr.:
- SV 9341000
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Nominale spanning
- 1000 V, 3~
- Overbouwbaarheid
- Ja
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railkoper
- PLS 800
- Geschikt voor bestelnr.
- 3509.000
- 3524.000
- 3525.000
- 3525.010
- 3526.000
- Met interne bevestiging
- Ja
- Hartafstand systeemstroomrails
- 60 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,32 kg
- Brutogewicht
- 0,365 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177502772
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV Stroomrailsteun voor PLS railkoper, 800 A, 1000VAC, 3-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging