Eindafdekstroken

Bestelnr.: SV 9341070

Voor bescherming tegen aanraken aan de zijkant van een railopbouw.

Bestelnr.:
SV 9341070
Kleur
RAL 7035
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor bestelnr.
9341.000
9341.050
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,072 kg
Brutogewicht
0,082 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177502789
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV RiLine60 Eindafdekstrook tbv 9341000/050, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, 3-polig
Toelatingen
UL + C-UL (listed)