Bodemprofiel voor RiLine railsystemen

Bestelnr.: SV 9341100

Aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.

Bestelnr.:
SV 9341100
Product omschrijving
Voor aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
PLS 800, 3-polig
Geschikt voor bestelnr.
9341.000
9341.050
Afmetingen
Lengte: 500 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,1 kg
Brutogewicht
1,182 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177502796
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV Bodemprofiel voor RiLine railsysteem 3-polig PLS 800, L=500 mm, hard-PVC, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Databladen
Technische gegevens