- Bestelnr.:
- SV 9341140
- Product omschrijving
- Voor de bescherming tegen aanraken van de achterzijde bij het aansluiten van railkoper van behuizing naar behuizing.
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- PLS 800, 3-polig
- Geschikt voor bestelnr.
- 9341.000
- 9341.050
- Type verbinding
- Koppelverbinding van kast naar kast
- Afmetingen
- Lengte: 100 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,22 kg
- Brutogewicht
- 0,24 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177502833
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Product omschrijving
-
SV Bodemprofiel-tussenstuk voor RiLine railsysteem PLS 800, L=100 mm, hard-PVC, UL94-V0, RAL 7035, UL listed