Railsteun PLS

Artikelnummer: SV 9342000

Voor PLS geprofileerd railkoper 800 A/1600 A, 3- en 4-polig, overbouwbaar.

Artikelnummer:
SV 9342000
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale spanning
1000 V, 3~
Overbouwbaarheid
Ja
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railkoper
PLS 1600
Geschikt voor bestelnr.
3516.000
3527.000
3528.000
3528.010
3529.000
Met interne bevestiging
Ja
Hartafstand systeemstroomrails
60 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,496 kg
Brutogewicht
0,586 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177503502
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun voor PLS railkoper, 1600 A, 1000VAC, 3-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging, UL listed
Toelatingen
ABS
Lloyds Register
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens