Voor PLS geprofileerd railkoper 800 A/1600 A, 3- en 4-polig.
- Artikelnummer:
- SV 9342004
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Nominale spanning
- 1000 V, 3~
- Opmerking
- Voor UL-toepassingen is toepassing van een bodemprofiel noodzakelijk
- UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper PLS 1600, Circuit Breaker max. 1200A, DIVQ/7
- Railkoperuitvoering
- PLS 1600 PLUS
- Aantal polen
- 4-polig
- Geschikt voor railkoper
- PLS 1600
- Geschikt voor bestelnr.
- 3516.000
- 3527.000
- 3528.010
- 3529.000
- Met interne bevestiging
- Ja
- Hartafstand systeemstroomrails
- 60 mm
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 2,321 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV Stroomrailsteun voor PLS railkoper, 1600 A, 1000VAC, 4-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging, UL listed
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions