Railsteun 1-polig

Bestelnr.: SV 9342030

Bestelnr.:
SV 9342030
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. verhoging voor trapsgewijze plaatsing van PLS-railkoper
Geschikt voor railkoper
PLS 1600
Aantal polen
1-polig
Opmerking
Opbouw van meerpolige systemen met 60 mm railhartafstand mogelijk door koppeling van de railsteunen
Houder geschikt voor AC- en DC-toepassingen.
Nominale spanning
1000 V, 1~
1500 V (DC)
PEN/N/PE-houder
Ja
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,28 kg
Brutogewicht
0,306 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun voor PLS railkoper, 1600 A, 1000VAC/1500VDC, 1-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging
Toelatingen
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens