Voor PLS geprofileerd railkoper 800 A/1600 A, 3- en 4-polig, overbouwbaar.
- Bestelnr.:
- SV 9342050
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Nominale spanning
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Opmerking
- Voor UL-toepassingen is toepassing van een bodemprofiel noodzakelijk
- UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper PLS 1600
- 30 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper PLS 1600
- 35 kA - 600 V, railsteunafstand 150 mm, railkoper PLS 1600
- 65 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper PLS 1600, Fuse Class L max. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, railsteunafstand 100 mm, railkoper PLS 1600, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Overbouwbaarheid
- Ja
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railkoper
- PLS 1600
- Geschikt voor bestelnr.
- 3516.000
- 3527.000
- 3528.000
- 3528.010
- 3529.000
- Met interne bevestiging
- Ja
- Hartafstand systeemstroomrails
- 60 mm
- Toelatingen
- UL
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Brutogewicht
- 0,601 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV Stroomrailsteun voor PLS railkoper, 1600 A, 1000VAC/1500VDC, 3-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging, UL listed
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Safety instructions