- Bestelnr.:
- SV 9342.070
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor bestelnr.
- 9342.000
- 9342.050
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,11 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177503519
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV RiLine60 Eindafdekstrook tbv 9342.000/004/050 1600A, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, 3-polig
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)