Voor bescherming tegen aanraken aan de zijkant van een railopbouw.
- Artikelnummer:
- SV 9342074
- Kleur
- RAL 7035
- Aantal polen
- 4-polig
- Geschikt voor bestelnr.
- 9342.004
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,198 kg
- Brutogewicht
- 0,212 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177536784
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV RiLine60 Eindafdekstrook tbv 9342.000/004/050 PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, 4polig
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)