Bodemprofiel voor RiLine railsystemen

Bestelnr.: SV 9342110

Aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.

Bestelnr.:
SV 9342110
Product omschrijving
Voor aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
PLS 1600, 3-polig
Geschikt voor bestelnr.
9342.000
9342.050
Afmetingen
Lengte: 700 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,658 kg
Brutogewicht
1,878 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177503533
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV Bodemprofiel voor RiLine railsysteem 3-polig PLS 1600, L=700 mm, hard-PVC, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Databladen
Technische gegevens