Aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.
- Artikelnummer:
- SV 9342134
- Product omschrijving
- Voor aanrakingsbeveiliging aan de achterzijde van railkoper.
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Aantal polen
- 4-polig
- Geschikt voor railsysteem
- PLS 1600, 4-polig
- Geschikt voor bestelnr.
- 9342.004
- Afmetingen
- Lengte: 1.100 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,69 kg
- Brutogewicht
- 3,84 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177536791
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV Bodemprofiel voor RiLine railsysteem 4-polig PLS 1600 plus, L=1100 mm, hard-PVC, UL94-V0, RAL 7035
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)