Aansluitadapters

Bestelnr.: SV 9342200

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Bestelnr.:
SV 9342200
Materiaal
Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale stroom max.
63 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Afgaande aansluiting
boven
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 20 mm
Hoogte: 215 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
2,5 ‐ 10 mm²
Aansluiting van ronde aders, massief
2,5 ‐ 10 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
2,5 ‐ 10 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Toelatingen
UL
Voor raildikte
10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,199 kg
Brutogewicht
0,206 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,019
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 63A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 10 mm², bovenaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens