- Bestelnr.:
- SV 9342210
- Materiaal
- Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Nominale stroom max.
- 63 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
- Afgaande aansluiting
- onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
- De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 20 mm
Hoogte: 215 mm
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Aansluiting van ronde aders, massief
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Nominale spanning (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Nominale spanning (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Toelatingen
- UL
- Voor raildikte
- 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,205 kg
- Brutogewicht
- 0,206 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,019
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503601
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
-
SV Aansluitadapter, 63A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 10 mm², onderaansluiting