Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.
- Bestelnr.:
- SV 9342220
- Materiaal
- Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Nominale stroom max.
- 125 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
- De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 55 mm
Hoogte: 210 mm - Aansluiting van ronde aders
- 16 ‐ 35 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 10 ‐ 25 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 10 x 7,8 mm
- Voor raildikte
- 25 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,417 kg
- Brutogewicht
- 0,42 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,052
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503618
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV Aansluitadapter, 125A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 35 mm², klemruimte=10x7,8 mm tbv flexibar, boven-/onderaansluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions