Aansluitadapters

Bestelnr.: SV 9342224

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Bestelnr.:
SV 9342224
Materiaal
Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale stroom max.
125 A
Nominale spanning
690 V, 4~
Elektrische waarden UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 125 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting
boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Aantal polen
4-polig
Afmetingen
Breedte: 75 mm
Hoogte: 270 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
10 ‐ 25 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
16 ‐ 35 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
10 x 7,8 mm
Toelatingen
UL
Voor raildikte
25 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,199 kg
Brutogewicht
0,632 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,07
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177536807
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 125A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 35 mm², klemruimte=10x7,8 mm tbv flexibar, boven-/onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens