Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.
- Bestelnr.:
- SV 9342250
- Materiaal
- Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Nominale stroom max.
- 250 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
- De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 90 mm
Hoogte: 210 mm - Aansluiting van ronde aders
- 35 ‐ 120 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Toelatingen
- UL
- Voor raildikte
- 120 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,779 kg
- Brutogewicht
- 0,829 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,166
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503632
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV Aansluitadapter, 250A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm², klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibar, boven-/onderaansluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions