Aansluitadapters

Bestelnr.: SV 9342270

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Bestelnr.:
SV 9342270
Materiaal
Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale stroom max.
250 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting
onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 90 mm
Hoogte: 210 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
35 ‐ 120 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
35 ‐ 120 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Nominale spanning (L1 + L2)
1000 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)
1500 V (DC)
Toelatingen
UL
Voor raildikte
120 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,699 kg
Brutogewicht
0,714 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,166
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177503656
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 250A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 120 mm², klemruimte=18,5x15,5 mm tbv flexibar, onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens