Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.
- Bestelnr.:
- SV 9342280
- Materiaal
- Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Nominale stroom max.
- 800 A
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Opmerking
- De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
- UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
- De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Afmetingen
- Breedte: 129 mm
Hoogte: 246 mm - Aansluiting van ronde aders
- 95 ‐ 300 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 95 ‐ 185 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 33 x 20 mm
- Voor raildikte
- 185 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,98 kg
- Brutogewicht
- 2,07 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,358
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503663
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV Aansluitadapter, 800A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 300 mm², klemruimte=33x20 mm tbv flexibar, boven-/onderaansluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions