Aansluitadapters

Bestelnr.: SV 9342300

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Bestelnr.:
SV 9342300
Materiaal
Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale stroom max.
800 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 600 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting
onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 129 mm
Hoogte: 246 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
95 ‐ 185 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
95 ‐ 300 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
33 x 20 mm
Nominale spanning (L1 + L2)
1000 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)
1500 V (DC)
Toelatingen
UL
Voor raildikte
185 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,365 kg
Brutogewicht
1,58 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,358
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177503687
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 800A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 300 mm², klemruimte=33x20 mm tbv flexibar, onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens