Aansluitadapter-uitbreidingsset voor 4-polige opbouw

Bestelnr.: SV 9342314

1-polig extra moduul als uitbreiding van de 3-polige aansluitadapter (SV 9342.310/9342.320) voor 4-polige opbouw.

Bestelnr.:
SV 9342314
Product omschrijving
1-polig extra moduul als uitbreiding van de 3-polige aansluitadapter voor 4-polige opbouw.
Materiaal
Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale stroom max.
800 A
Nominale spanning
690 V, 1~
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
1-polig
Geschikt voor bestelnr.
9342.310
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 270 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
95 ‐ 185 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
95 ‐ 300 mm²
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm)
33 x 26 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
33 x 21 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm)
33 x 21 mm
Voor raildikte
185 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,888 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,096
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 800A, 690V, 1-polige uitbreidingsset voor 4-polige opbouw, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 300 mm², klemruimte=33x20 mm tbv flexibar, onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens