Aansluitadapters

Bestelnr.: SV 9342320

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Bestelnr.:
SV 9342320
Materiaal
Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale stroom max.
1.600 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting
boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 255 mm
Hoogte: 210 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm)
65 x 27 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
65 x 22 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm)
65 x 22 mm
Nominale spanning (L1 + L2)
1000 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)
1500 V (DC)
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,72 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,408
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177525689
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 1600A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), klemruimte=65x22 mm tbv flexibar, boven-/onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens