Aansluitadapter-uitbreidingsset voor 4-polige opbouw

Bestelnr.: SV 9342324

1-polig extra moduul als uitbreiding van de 3-polige aansluitadapter (SV 9342.310/9342.320) voor 4-polige opbouw.

Bestelnr.:
SV 9342324
Product omschrijving
1-polig extra moduul als uitbreiding van de 3-polige aansluitadapter voor 4-polige opbouw.
Materiaal
Afdekking: ABS
Chassis: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale stroom max.
1.600 A
Nominale spanning
690 V, 1~
Opmerking
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
1-polig
Geschikt voor bestelnr.
9342.320
Afmetingen
Breedte: 85 mm
Hoogte: 270 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm)
65 x 27 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
65 x 22 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm)
65 x 22 mm
Voor raildikte
240 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,199 kg
Brutogewicht
1,271 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,136
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177536876
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Aansluitadapter, 1600A, 690V, 1-polige uitbreidingsset voor 4-polige opbouw, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), klemruimte=65x22 mm tbv flexibar, onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens